20263898
20263898
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 168,00 € |
| 10 - 19 | 151,20 € |
| 20 - 49 | 142,80 € |
| 50 + | 134,40 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M30 |
| d3 | 50.80 |
| l2 | 66.0 |
| d4 | 70.0 |
| a1 | 17.0 |
| Peso g | 1015.0 |
| a2 | 10.5 |
| l3 | 35.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| Dyn. load C max. kN | 55.0 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare