20263829
20263829
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,10 € |
| 10 - 19 | 34,29 € |
| 20 - 49 | 32,39 € |
| 50 + | 30,48 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 54.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| l2 | 33.0 |
| d4 | 32.0 |
| a1 | 13.0 |
| Peso g | 92.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 19.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.00 |
| Dyn. load C max. kN | 12.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare