20263836
20263836
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,16 € |
| 10 - 19 | 46,94 € |
| 20 - 49 | 44,34 € |
| 50 + | 41,73 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 25.40 |
| l2 | 36.0 |
| d4 | 36.0 |
| a1 | 16.0 |
| Peso g | 127.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 20.0 |
| w1 | 19.0 |
| w2 | 13.50 |
| Dyn. load C max. kN | 15.4 |
| Static load C0 max. kN | 41.3 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare