20263928
20263928
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 27,03 € |
| 10 - 19 | 24,33 € |
| 20 - 49 | 22,98 € |
| 50 + | 21,62 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 42.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 15.87 |
| l2 | 25.0 |
| d4 | 24.0 |
| a1 | 14.5 |
| Peso g | 38.0 |
| a2 | 7.5 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 9.00 |
| Dyn. load C max. kN | 7.0 |
| Static load C0 max. kN | 14.3 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare