Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 18.0 72.0 M18 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263850

Codice articolo precedente:

20263850

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 78,74 €
10 - 19 70,87 €
20 - 49 66,93 €
50 + 62,99 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

78,74 €

1 x 78,74 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 18.0
l1 72.0
d2 M18
d3 31.75
l2 44.0
d4 46.0
a1 15.0
Peso g 250.0
a2 9.5
l3 25.0
w1 23.0
w2 16.50
Dyn. load C max. kN 26.325
Static load C0 max. kN 69.700
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci