Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 10.0 48.0 M10 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264383

Codice articolo precedente:

20264383

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 27,69 €
10 - 19 24,92 €
20 - 49 23,54 €
50 + 22,15 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,69 €

1 x 27,69 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 16.0
l2 29.0
d4 28.0
a1 12.0
Peso g 41.0
a2 6.0
l3 15.0
w1 9.0
w2 6.0
Dyn. load C max. kN 6.4
Static load C0 max. kN 16.8
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci