I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.
Materiale: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Colore: Naturale Codice Serie: SR6122, SR6101
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6546 € - 1,6546 € | 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 3,0204 € - 3,0204 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 10,5152 € - 11,0544 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 5,7024 € - 5,7024 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1,6995 € - 1,7845 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 7,0101 € - 7,0101 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,742 € - 1,9262 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 3,0907 € - 3,2486 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 3,8879 € - 4,3322 € | Richiedi il lead time qui |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 12,106 € - 12,106 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 10,0164 € - 10,0164 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 5,5676 € - 5,5676 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare