Menu Ricerca

Morsetto per tubi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10276181

Codice articolo precedente:

494331

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 5,5634 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

278,17 €

50 x 5,5634 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 20.0 mm
d1 40.0 mm
d2 43.0 mm
Stile montaggio Da infilare
Colore Naturale
Materiale Stainless steel AISI 304/W4
Tipo Load Bearing
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci