Menu Ricerca

Morsetto per tubi 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10276228

Codice articolo precedente:

494337

973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 10,0164 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

500,82 €

50 x 10,0164 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 22.0 mm
d1 64.0 mm
d2 67.0 mm
Stile montaggio Da infilare
Colore Naturale
Materiale Stainless steel AISI 304/W4
Tipo 1
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci