Menu Ricerca

Morsetto per tubi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10276266

Codice articolo precedente:

494345

875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 11,8107 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

295,27 €

25 x 11,8107 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 24.0 mm
d1 104.0 mm
d2 112.0 mm
Stile montaggio Da infilare
Colore Naturale
Materiale Stainless steel AISI 304/W4
Tipo Load Bearing
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci