Menu Ricerca

Morsetto per tubi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10452059

Codice articolo precedente:

494335

460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 3,0204 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

151,02 €

50 x 3,0204 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 22.0 mm
d1 56.0 mm
d2 59.0 mm
Stile montaggio Da infilare
Colore Naturale
Materiale Stainless steel AISI 304/W4
Tipo 1
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci