Menu Ricerca

Morsetto per tubi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10276150

Codice articolo precedente:

494328

445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 5,5676 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

556,76 €

100 x 5,5676 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 20.0 mm
d1 29.0 mm
d2 31.0 mm
Stile montaggio Da infilare
Colore Naturale
Materiale Stainless steel AISI 304/W4
Tipo 1
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci