Menu Ricerca

Morsetto per tubi 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 32.0 - 35.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Codice articolo Essentra :

10307984

Codice articolo precedente:

600485

102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,9262 €
500 - 999 1,8128 €
1000 + 1,742 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

96,31 €

50 x 1,9262 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 20.0 mm
d1 32.0 mm
d2 35.0 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7307298090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci