Menu Ricerca

Morsetto per tubi 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 86.0 - 91.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Codice articolo Essentra :

10308080

Codice articolo precedente:

600497

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,3322 €
250 - 499 4,1101 €
500 + 3,8879 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

108,31 €

25 x 4,3322 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 24.0 mm
d1 86.0 mm
d2 91.0 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7307298090

Il prodotto 600497 sostituisce:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervallo diametro interno - 86 - 91 mm | 3.386 - 3.583 in ; Larghezza - 24.0 mm | 0.945 in ; Da infilare
Codice articolo Essentra : 10349380
Codice articolo precedente: 1464111

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci