Menu Ricerca

Morsetto per tubi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 17.0 - 19.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Codice articolo Essentra :

10456828

Codice articolo precedente:

600480

44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 18.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7307298090

Il prodotto 600480 sostituisce:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervallo diametro interno - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Larghezza - 18.0 mm | 0.709 in ;
Codice articolo Essentra : 10350508
Codice articolo precedente: 1475409

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci