Menu Ricerca

Morsetto per tubi 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Codice articolo Essentra :

10456385

Codice articolo precedente:

600493

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 3,2486 €
500 + 3,0907 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

162,43 €

50 x 3,2486 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 22.0 mm
d1 64.0 mm
d2 67.0 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7307298090

Il prodotto 600493 sostituisce:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervallo diametro interno - 64.0 - 67.0 mm | 2.52 - 2.638 in ; Larghezza - 20.0 mm | 0.787 in ;
Codice articolo Essentra : 10350539
Codice articolo precedente: 1475412

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci