In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,24 € - 8,3145 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 12,57 € - 16,7555 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 6,91 € - 9,2115 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
28.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 9,98 € - 13,3055 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 11,39 € - 15,18 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 11,01 € - 14,674 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 17,83 € - 23,7705 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 38,88 € - 51,842 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 2
|
36.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 4,96 € - 6,6125 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 7,56 € - 10,074 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 43,60 € - 58,1325 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 90,51 € - 113,14 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronzo
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 12,77 € - 17,0315 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 124,41 € - 146,36 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronzo
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 48,82 € - 61,02 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Ottone
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 5,87 € - 7,82 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
28.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 61,41 € - 76,76 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronzo
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 128,73 € - 143,03 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Ottone
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 34,76 € - 46,345 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 164,88 € - 193,982 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acciaio
|
80.0
|
Sinistra
|
9.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare