Menu Ricerca

Dado quadrato TR50 x 8 70.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati con fori sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura. I fori consentono una semplice lubrificazione per realizzare meccanismi sicuri di chiusura e alleggerimento del peso. Presentano una filettatura destrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149406

Codice articolo precedente:

20149406

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 114,0087 €
10 - 19 102,6128 €
20 + 96,9035 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

114,01 €

1 x 114,0087 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 50.0
Avanzamento per singolo giro 8.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 6502.0
d2 8.0
h1 & w1 70.0
h2 8.5
l2 70.0
w2 60.0
Dimensioni filettatura TR50 x 8
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci