20149352
20149352
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 32,4156 € |
| 10 - 19 | 29,1715 € |
| 20 - 49 | 27,552 € |
| 50 - 99 | 25,9325 € |
| 100 + | 24,313 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 770.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 & w1 | 35.0 |
| h2 | 5.2 |
| l2 | 24.0 |
| w2 | 21.0 |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 4 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare