20149055
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 113,14 € |
10 - 19 | 101,83 € |
20 - 49 | 96,17 € |
50 + | 90,51 € |
N. filettature | 1.0 |
---|---|
d1 tol 7H | 20.0 |
Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Superficie di contatto | 1412.0 |
d2 | 6.0 |
h1 & w1 | 40.0 |
h2 | 6.5 |
l2 | 38.0 |
w2 | 28.0 |
Dimensioni filettatura | TR20 x 4 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare