Menu Ricerca

Dado quadrato TR36 x 6 60.0 Ottone

I dadi in ottone quadrati sono una soluzione di serraggio utilizzata nelle applicazioni in cui sono presenti carichi piuttosto leggeri. Sono forti e resistono a corrosione, umidità e altri elementi per un fissaggio semplice, accurato e sicuro alle madreviti. Presentano una filettatura sinistrorsa e sono impiegati in settori come quello automobilistico.
Codice articolo Essentra :

20149178

Codice articolo precedente:

20149178

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 147,6513 €
10 + 132,8913 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

147,65 €

1 x 147,6513 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 36.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 3630.0
h1 & w1 60.0
Dimensioni filettatura TR36 x 6
Materiale Ottone
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci