20149376
20149376
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 43,3073 € |
| 10 - 19 | 38,9808 € |
| 20 - 49 | 36,8078 € |
| 50 - 99 | 34,645 € |
| 100 + | 32,4823 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1412.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 40.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 38.0 |
| w2 | 28.0 |
| Dimensioni filettatura | TR20 x 4 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare