Menu Ricerca

Dado quadrato TR40 x 7 60.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati con fori sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura. I fori consentono una semplice lubrificazione per realizzare meccanismi sicuri di chiusura e alleggerimento del peso. Presentano una filettatura destrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149390

Codice articolo precedente:

20149390

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 77,0431 €
10 - 19 69,3413 €
20 - 49 65,4873 €
50 - 99 61,6333 €
100 + 57,7793 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,04 €

1 x 77,0431 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 40.0
Avanzamento per singolo giro 7.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Dimensioni filettatura TR40 x 7
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci