Menu Ricerca

Dado quadrato TR30 x 6 50.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati con fori sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura. I fori consentono una semplice lubrificazione per realizzare meccanismi sicuri di chiusura e alleggerimento del peso. Presentano una filettatura sinistrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149307

Codice articolo precedente:

20149307

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 66,9412 €
10 - 19 60,2495 €
20 - 49 56,8978 €
50 - 99 53,5563 €
100 + 50,2045 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

66,94 €

1 x 66,9412 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 30.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 48.0
w2 38.0
Dimensioni filettatura TR30 x 6
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci