20149314
20149314
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 84,6578 € |
| 10 - 19 | 76,1883 € |
| 20 - 49 | 71,955 € |
| 50 - 99 | 67,7218 € |
| 100 + | 63,4885 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 4013.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 55.0 |
| w2 | 49.0 |
| Dimensioni filettatura | TR40 x 7 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare