20149413
20149413
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 180,7024 € |
| 10 - 19 | 162,6368 € |
| 20 + | 153,5963 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 60.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 9.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 8718.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 80.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 80.0 |
| w2 | 69.0 |
| Dimensioni filettatura | TR60 x 9 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare