Menu Ricerca

Dado quadrato TR12 x 3 25.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati con fori sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura. I fori consentono una semplice lubrificazione per realizzare meccanismi sicuri di chiusura e alleggerimento del peso. Presentano una filettatura sinistrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149260

Codice articolo precedente:

20149260

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 30,73 €
10 - 19 27,6545 €
20 - 49 26,117 €
50 - 99 24,5795 €
100 + 23,0523 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,73 €

1 x 30,73 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 12.0
Avanzamento per singolo giro 3.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Dimensioni filettatura TR12 x 3
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci