In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7468 € - 37,001 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 63,4885 € - 84,6578 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 23,0523 € - 30,73 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 32,4823 € - 43,3073 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 34,6553 € - 46,207 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Ottone
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 153,5963 € - 180,7024 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acciaio
|
80.0
|
Destra
|
9.0
|
||
| 57,7793 € - 77,0431 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 96,9035 € - 114,0087 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acciaio
|
70.0
|
Destra
|
8.0
|
||
| 24,313 € - 32,4156 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 13,7248 € - 18,2942 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 8
|
18.0
|
Acciaio
|
30.0
|
Destra
|
8.0
|
||
| 87,1455 € - 108,9268 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronzo
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 28,4438 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 21,9555 € - 29,274 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 92,7728 € - 115,9685 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronzo
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 13,0893 € - 17,4573 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 37,5355 € - 50,0508 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Ottone
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 136,7555 € - 151,946 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Ottone
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 132,8913 € - 147,6513 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
Ottone
|
60.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 37,4638 € - 49,9554 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 50,2045 € - 66,9412 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare