In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,83 € - 19,7685 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 29,95 € - 39,9395 € | Richiedi il lead time qui |
TR32 x 6
|
32.0
|
Acciaio
|
55.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 14,40 € - 19,1935 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 8
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
8.0
|
||
| 13,28 € - 17,71 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 11,01 € - 14,674 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 17,83 € - 23,7705 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 9,98 € - 13,3055 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 17,11 € - 22,816 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 30,46 € - 40,618 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 11,39 € - 15,18 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 149,85 € - 176,295 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acciaio
|
80.0
|
Destra
|
9.0
|
||
| 27,07 € - 36,0985 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 5,55 € - 7,406 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Sinistra
|
2.0
|
||
| 4,29 € - 5,7155 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 8,08 € - 10,7755 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 6
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 6,91 € - 9,2115 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
28.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 7,56 € - 10,074 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 7,49 € - 9,982 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
30.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 8,29 € - 11,0515 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 11,43 € - 15,2375 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare