Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per perno filettato sigillano e proteggono le estremità filettate delle barre dallo sporco e dall'umidità. Le alette interne offrono una presa sicura, rendendole ideali per una varietà di diametri. Sono facili da installare e rimuovere, con o senza impugnatura.Utilizzato per proteggere una vasta gamma di perni.Impedisce la ruggine o la corrosione dei perni e li protegge dall’abrasione.È utilizzato in vari applicazioni come nella produzione, nei parapetti, nelle recinzioni, nei mobili. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Giallo Codice Serie: SR1056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1043 € - 0,2227 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1296 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,2072 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,2316 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0989 € - 0,2105 € | 7084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10348055 | 0,06 € - 0,06 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 0,0802 € - 0,0802 € | 8345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,4022 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,0398 € - 0,0398 € | 129250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2903 € - 0,5665 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Sì
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,3299 € | 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,6996 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1086 € - 0,2138 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,3781 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0535 € | 17269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 286450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,09 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm