Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturale LDPE

Questo cappuccio con codolo alettato è progettato per proteggere i perni filettati e non filettati. Il design interno è dotato di codolo flessibile che copre un diametro di 9,0-10,0 mm.
Codice articolo Essentra :

10069813

Codice articolo precedente:

10223

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2316 €
5000 + 0,1079 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

115,80 €

500 x 0,2316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
d2 10.0 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci