Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10348024

Codice articolo precedente:

1461649

53750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0398 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

9,95 €

250 x 0,0398 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.5 mm
d1 9.0 mm
d2 10.5 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461649 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10547717
Codice articolo precedente: 466966

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci