Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10360620

Codice articolo precedente:

204111500003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,3781 €
100 - 499 0,2705 €
500 + 0,1926 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

18,91 €

50 x 0,3781 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci