Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10348048

Codice articolo precedente:

1461651

33769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0535 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

13,38 €

250 x 0,0535 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461651 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10547724
Codice articolo precedente: 466968

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci