Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10360637

Codice articolo precedente:

204111600003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,3924 €
100 - 499 0,2791 €
500 + 0,2003 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

19,62 €

50 x 0,3924 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci