Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10348000

Codice articolo precedente:

1461647

301450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0862 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

43,10 €

500 x 0,0862 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 10.0 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461647 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10547700
Codice articolo precedente: 466964

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci