Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10348079

Codice articolo precedente:

1461654

8345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0802 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,02 €

100 x 0,0802 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 31.0 mm
d 29.0 mm
d1 24.0 mm
d2 26.0 mm
h 28.5 mm
H 30.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461654 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10262245
Codice articolo precedente: 466971

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci