Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturale LDPE

I cappucci con codoli alettati hanno un design alettato unico che consente a ciascun cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri di perni.
Codice articolo Essentra :

10348017

Codice articolo precedente:

1461648

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0327 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

16,35 €

500 x 0,0327 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461648 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10262207
Codice articolo precedente: 466965

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci