Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE - PIR

Questo cappuccio con codolo alettato è progettato per proteggere i perni filettati e non filettati. Il design interno è dotato di codolo flessibile che copre un diametro di 6,5-8,0 mm.
Codice articolo Essentra :

10069790

Codice articolo precedente:

10220

7584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2105 €
5000 + 0,0989 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

105,25 €

500 x 0,2105 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci