Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturale LDPE

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Codice articolo Essentra :

10350102

Codice articolo precedente:

1474017

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,09 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

9,00 €

100 x 0,09 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 35.0 mm
d 33.0 mm
d1 28.0 mm
d2 30.0 mm
h 32.5 mm
H 34.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1474017 sostituisce:

Cappuccio per perno filettato 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturale LDPE
Codice articolo Essentra : 10262252
Codice articolo precedente: 466972

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci