Menu Ricerca

Cappuccio alettato per perno

Disponibile

I cappucci per perno filettato sigillano e proteggono le estremità filettate delle barre dallo sporco e dall'umidità. Le alette interne offrono una presa sicura, rendendole ideali per una varietà di diametri. Sono facili da installare e rimuovere, con o senza impugnatura.Utilizzato per proteggere una vasta gamma di perni.Impedisce la ruggine o la corrosione dei perni e li protegge dall’abrasione.È utilizzato in vari applicazioni come nella produzione, nei parapetti, nelle recinzioni, nei mobili. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Giallo Codice Serie: SR1056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d FD Flangiato d2 d1 h H Acquista
0,1052 € - 0,226 € 20648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
14.0 mm
No
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0965 € - 0,2054 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,1018 € - 0,2173 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0962 € - 0,2021 € 4891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
No
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1081 € - 0,1265 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0878 € - 0,0878 € 545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 389576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 9445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
10348055 0,0585 € - 0,0585 € 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0479 € - 0,0479 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3495 € - 0,6826 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,1879 € - 0,3689 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1059 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2003 € - 0,3924 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2832 € - 0,5527 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
27.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,0388 € - 0,0388 € 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0319 € - 0,0319 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0522 € - 0,0522 € 36769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1644 € - 0,3219 € 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturale LDPE

10069813

Fascia di prezzo
0,226 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
20648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE - PIR

10069790

Fascia di prezzo
0,2054 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturale LDPE - PIR

10069806

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Giallo LDPE - PIR

10140031

Fascia di prezzo
0,2021 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
4891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturale LDPE

10262207

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturale LDPE

10350102

Fascia di prezzo
0,0878 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348000

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
389576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348079

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
9445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Cappuccio per perno filettato 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348055

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348031

Fascia di prezzo
0,0479 € - 0,0479 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360651

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Cappuccio per perno filettato 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360620

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360583

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360590


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360637

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360644

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Cappuccio per perno filettato 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturale LDPE

10348024

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348017

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0319 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturale LDPE

10348048

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
36769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cappuccio per perno filettato 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturale LDPE

10360613

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm