A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.
A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3553, SRR3550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menet iránya | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.796,00 Ft - 9.744,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
16.692,00 Ft - 20.864,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
12.192,00 Ft - 15.240,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
26.224,00 Ft - 32.780,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
25.196,00 Ft - 31.496,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
7.796,00 Ft - 9.744,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
9.464,00 Ft - 11.828,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
38.664,00 Ft - 48.328,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
34.872,00 Ft - 43.592,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
53.760,00 Ft - 67.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
||
38.664,00 Ft - 48.328,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
8.648,00 Ft - 10.812,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
9.464,00 Ft - 11.828,00 Ft | 1 Raktáron |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
6.732,00 Ft - 8.416,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
15.132,00 Ft - 18.916,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
9.892,00 Ft - 12.364,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
21.476,00 Ft - 26.844,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
42.420,00 Ft - 53.024,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
207.804,00 Ft - 259.756,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
341.256,00 Ft - 426.572,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz