Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 35.0 140.0 M36 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264635

Gyártói cikkszám:

20264635

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 89.216,00 Ft
10 - 19 80.296,00 Ft
20 - 49 75.832,00 Ft
50 + 71.372,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

89.216 Ft

1 x 89.216,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 35.0
l1 140.0
d2 M36
d3 47.0
l2 92.0
d4 82.0
a1 6.5
Súly g 1330.0
a2 3.5
l3 38.0
w1 25.0
w2 20.0
Dyn. load C max. kN 70.4
Static load C0 max. kN 180.8
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot