Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 8.0 42.0 M8 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264376

Gyártói cikkszám:

20264376

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.172,00 Ft
10 - 19 8.256,00 Ft
20 - 49 7.796,00 Ft
50 + 7.336,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.172 Ft

1 x 9.172,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Left Hand
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 13.0
l2 25.0
d4 23.0
a1 15.0
Súly g 24.0
a2 8.0
l3 12.0
w1 8.0
w2 5.0
Dyn. load C max. kN 4.2
Static load C0 max. kN 11.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot