Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20264703
20264703
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 426.572,00 Ft |
| 10 - 19 | 383.916,00 Ft |
| 20 - 49 | 362.588,00 Ft |
| 50 + | 341.256,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 225.0 |
| d2 | M60 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 140.0 |
| d4 | 135.0 |
| a1 | 6.5 |
| Súly g | 6400.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz