20264468
20264468
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 170.500,00 Ft |
| 10 - 19 | 153.452,00 Ft |
| 20 - 49 | 144.924,00 Ft |
| 50 + | 136.400,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 40.0 |
| l1 | 145.0 |
| d2 | M42 |
| d3 | 53.0 |
| l2 | 94.0 |
| d4 | 92.0 |
| a1 | 7.0 |
| Súly g | 1890.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 42.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 22.0 |
| Dyn. load C max. kN | 86.0 |
| Static load C0 max. kN | 222.6 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz