20264710
20264710
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 426.572,00 Ft |
| 10 - 19 | 383.916,00 Ft |
| 20 - 49 | 362.588,00 Ft |
| 50 + | 341.256,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 210.0 |
| d2 | M60 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 125.0 |
| a1 | 6.5 |
| Súly g | 5430.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz