Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 17.0 69.0 M16 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264413

Gyártói cikkszám:

20264413

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.284,00 Ft
10 - 19 20.056,00 Ft
20 - 49 18.940,00 Ft
50 + 17.828,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.284 Ft

1 x 22.284,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Left Hand
d1 17.0
l1 69.0
d2 M16
d3 25.0
l2 40.0
d4 44.0
a1 10.0
Súly g 163.0
a2 5.5
l3 23.0
w1 14.0
w2 10.0
Dyn. load C max. kN 19.2
Static load C0 max. kN 54.1
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot