Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 40.0 145.0 M42 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264642

Gyártói cikkszám:

20264642

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 170.500,00 Ft
10 - 19 153.452,00 Ft
20 - 49 144.924,00 Ft
50 + 136.400,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

170.500 Ft

1 x 170.500,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 40.0
l1 145.0
d2 M42
d3 53.0
l2 94.0
d4 92.0
a1 7.0
Súly g 1890.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot