20264680
20264680
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 259.756,00 Ft |
10 - 19 | 233.780,00 Ft |
20 - 49 | 220.792,00 Ft |
50 + | 207.804,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 50.0 |
l1 | 195.0 |
d2 | M52 |
d3 | 66.0 |
l2 | 120.0 |
d4 | 112.0 |
a1 | 6.5 |
Súly g | 3865.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 60.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 132.0 |
Static load C0 max. kN | 339.2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz